Upevňovací sada motoru I
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 skříňová deska 8 40 I, ocel, leskle pozinkovaná
1 víko skříně 8 40 I, levé, PA, černé
1 sada řetězových kol z10 d12, ocel
1 řetěz 3/8" 1x44, ocel
1 středicí kroužek D37/D33, hliník
1 adaptér motoru D80x27 I, hliník
1 sada adaptéru hřídele D14 I, ocel
1 pojistný kroužek DIN 472-38x1.5, ocel
1 pojistný kroužek DIN 471-14x1, ocel
2 pojistné kroužky DIN 471-12x1, ocel
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x25, ocel, nerez
7 šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x20, ocel, nerez
8 podložek ISO 7092-6-200 HV, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.731.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,42 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Při použití nepřímého pohonu od společnosti item je motor umístěn pod dopravníkovou linkou. To umožňuje stavět úzké dopravníkové linky, které nemají žádné obrysy vyčnívající do dopravní úrovně nebo na stranu dopravníku.
Pravidelně kontrolujte opotřebení řetězu a řetězových kol. V případě potřeby je vyměňte pomocí řetězu 3/8" 1x44 (0.0.730.94) a sady řetězových kol z10 d12 (0.0.730.99).
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Diámetro de calibrado: D14 | Lado de entrada del motor: izquierdo | |
| Diámetro de calibrado: D14 | Lado de entrada del motor: derecho | |
| Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Lado de entrada del motor: izquierdo | |
| Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Lado de entrada del motor: derecho |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84313900