item
Napájecí kabel

Napájecí kabel


Vybraná varianta
Napájecí kabel SC1 05/5, oranžová (0.0.670.28)
Napájecí kabel SC1 05/5, oranžová
0.0.670.28
Show all
Na vyžádání
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží 0.0.670.28
Bezpečné z hlediska ESD Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost m = 965 g
Minimální poloměr ohybu . = 87 mm
Délka kabelu 5 m
Dodací jednotka 1 kus
Barva oranžová

Popis

Aby nedocházelo k rušení, probíhá komunikace mezi motorem a řídicí jednotkou prostřednictvím dvou samostatných kabelů: Oranžový napájecí kabel napájí motor, zatímco zelený datový kabel je vyhrazen pro přenos dat. Kromě barevného značení zajišťují odlišné konektory, aby kabely nebyly zapojeny do nesprávných zásuvek.
Všechny kabely jsou k dispozici ve standardních délkách 5 a 10 metrů. Datové kabely mají stínění EMC. Při výběru napájecích kabelů je důležité zvolit správný typ kabelu pro danou zátěž. Díky konektorům jsou jednotlivé typy kabelů nezáměnné a není možné je zapojit do nesprávných zásuvek.
Poznámka: Používáte-li ke konfiguraci systému na klíč aplikaci item MotionDesigner®, software automaticky vybere správný kabel.

Varianty

Řadit podle

Typ układu sterowania:  C 1-02/ C 1-05 Długość przewodu:  5 m
Typ układu sterowania:  C 3-05 Długość przewodu:  5 m
Typ układu sterowania:  C 3-05 Długość przewodu:  10 m
Typ układu sterowania:  BL 1-04/C Długość przewodu:  5 m
Typ układu sterowania:  BL 1-04/C Długość przewodu:  10 m
Typ układu sterowania:  BL 1-04/C Długość przewodu:  15 m

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
eCl@ss 11.0
27060190
Číslo celního tarifu
85444290