Plochý dopravní pás


Vybraná varianta
Plochý dopravníkový pás PUR ESD, akumulační -160, černý odstín (0.0.718.07)
Plochý dopravníkový pás PUR ESD, akumulační -160, černý odstín
0.0.718.07
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.718.07
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 180 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 50 m
MateriálPUR/PET
Barvačerný odstín

Popis

Ploché dopravníkové pásy PUR ESD umožňují akumulaci na dopravníkových linkách a mají obzvláště robustní povrch, který vykazuje snížené statické tření. Tyto černé dopravníkové pásy jsou ideální, pokud potřebujete, aby se zboží na pásovém dopravníku shromažďovalo v řadě, a jsou také zabezpečené proti elektrostatickému výboji. Díky tomu zabraňují poškození způsobenému elektrostatickým nábojem.
Plochý dopravníkový pás se dodává v požadované délce s oběma konci spojenými k sobě.
Ochrana plochých dopravníkových pásů proti ESD byla testována a kontrolována podle normy DIN EN 61340.
Ploché dopravníkové pásy PUR ESD jsou k dispozici v různých šířkách. Při objednávání se ujistěte, že rozměry dopravníkového pásu a hnací a vratné kladky jsou shodné. Předpětí musí být správně nastaveno, aby byl zajištěn spolehlivý chod systémů a minimalizováno opotřebení.
Tip: Pomocí nástroje Engineeringtool společnosti item navrhnete svůj plochý pásový dopravník během chvilky a ujistíte se, že vám neunikne žádný detail.
Ploché dopravníkové pásy z PUR jsou k dispozici v osmi šířkách. Při objednávání se ujistěte, že rozměry dopravníkového pásu a hnací a vratné kladky jsou shodné.
Obvod plochých dopravníkových pásů se vypočítá podle tohoto vzorce.

Varianty

Řadit podle

Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  40 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  80 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  120 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  160 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  200 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  240 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  320 mmRozteč náprav:  640 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  400 mmRozteč náprav:  800 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  40 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  80 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  120 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  160 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  200 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  240 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  320 mmRozteč náprav:  640 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PVC)Typ pásu:  AkumulačníCelková šířka:  400 mmRozteč náprav:  800 ... 6000
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemMateriál:  Plast (PA)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  40 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemMateriál:  Plast (PA)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  80 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  40 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  80 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  120 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  160 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  200 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  240 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  320 mmRozteč náprav:  640 ... 6000
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkMateriál:  Plast (PUR)Typ pásu:  ESD, akumulačníCelková šířka:  400 mmRozteč náprav:  800 ... 6000
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemMateriál:  TPUTyp pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  40 mmRozteč náprav:  500 ... 6000
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemMateriál:  TPUTyp pásu:  NeakumulačníCelková šířka:  80 mmRozteč náprav:  500 ... 6000

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900