Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.691.53 | 
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 40,9 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | PA-GF | 
Popis
Pokud nastane nebezpečná situace, je třeba stroje okamžitě a bezpečně odstavit. Tlačítko nouzového zastavení, otočné, 22 mm, spustí tuto akci pouhým stisknutím tlačítka. Po stisknutí lze tlačítko opět uvolnit jeho otočením.
Tlačítka jsou vzadu upevněna závitovým kroužkem, který je součástí dodávky. Upevňovací prvky jsou vhodné pro tloušťku stěny 1 až 6 mm.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 5.0
 27371281
UNSPSC 7.0
 39121545
UNSPSC 9.0
 39121545
eCl@ss 6.0.1
 27371244
eCl@ss 7.1
 27371244
eCl@ss 8.0
 27371244
eCl@ss 11.0
 27371244
eCl@ss 4.0
 27371281
eCl@ss 5.1
 27371281
eCl@ss 4.1
 27371281
Číslo celního tarifu
 85365080