Drážkový profil
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
otvor se závitem max. M5
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.425.81 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 0,33 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,005 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,017 cm4 |
| Hmotnost | m = 178 g |
| Hmotnost | m = 89 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,019 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,035 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M4 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M4 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 500 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: - |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
76042990
Drážkový profil
* Povinný údaj