Matice s T-drážkou Zn


Vybraná varianta
Drážková matice 6 Zn M4, pozinkování (0.0.441.45)
Drážková matice 6 Zn M4, pozinkování
0.0.441.45
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.441.45
LineLine 6
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
ZávitM4
Hmotnostm = 2,2 g
Max. sílaFmax. = 150 N
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
MomentM = 1,5 Nm

Popis

Upínací prvky pro zvlášť jednoduchou montáž konstrukčních dílů do drážky profilu. Pootočením v drážce zde vznikne pevné upínací místo se závitem.
Drážkové matice Zn nejsou vhodné pro vzájemné spojování profilů.
Výběr vhodné drážkové matice vyžaduje znalost zatížení, které se objeví během provozu.

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Filettatura:  M3Larghezza tassello scorrevole:  10Lunghezza filettatura:  5.2
Serie:  6Filettatura:  M4Larghezza tassello scorrevole:  15Lunghezza filettatura:  6.5
Serie:  8Filettatura:  M3Larghezza tassello scorrevole:  19Lunghezza filettatura:  8.5
Serie:  8Filettatura:  M4Larghezza tassello scorrevole:  19Lunghezza filettatura:  8.5
Serie:  8Filettatura:  M5Larghezza tassello scorrevole:  19Lunghezza filettatura:  8.5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
79070000