Polohovací podložky
Technické údaje
Technická poznámka
amin. = ⌀ 4 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.444.42 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,84 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
| Line: 5 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
| Line: 6 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
| Line: 6 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
| Line: 6 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
| Line: 8 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 | |
| Line: 8 | Thread: M6 | Diameter: ø 6.3 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Číslo celního tarifu
73269098