Ochrana protinárazová L s výstražným značením
0.0.665.48
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
ochrana protinárazová L, ocel, RAL 1003 odstín reflexní žlutá
výstražné značení 375x295 SA
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.48 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5,57 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Protinárazová ochrana L není spojena s regálem. Chrání místa, kde při zatáčení může snadno dojít k nárazu. Černožluté varovné značení slouží jako vizuální upozornění na ochranný prvek podle ASR A 1.3.
Firma item nabízí pro dané podlahy vhodné podlahové kotvy jako například kotevní šrouby M10x135 (0.0.485.82).
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
22101712
Číslo celního tarifu
73269098
Ochrana protinárazová L s výstražným značením
0.0.665.48
* Povinný údaj