Ochrana rohová 8 160x160x80

0.0.672.91


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.672.91
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 934 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Je zatáčka příliš úzká nebo zeď příliš široká? V intralogistice nelze lehké kolize nikdy zcela vyloučit. Ocelová rohová ochrana 8 160x160x80 item funguje jako zabudovaný nárazník. Zachytává nárazy a chrání tak rám transportního vozíku před poškozením.
Ochrana proti nárazům se týká vnějších hran, neboť ty při zatáčení trpí nejčastěji. Protože jsou nosné profily chráněny před poškozením, výrazně se tím snižuje opotřebování a náklady na údržbu.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
23360291
Číslo celního tarifu
73269098