Oddělovač výrobků D30-55 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.699.45
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.699.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 30 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Oddělovač výrobků D30-55 ESD lze nacvaknout na libovolné místo na profilové trubce D30. Jeho povrch je odolný proti poškrábání a chrání citlivé obrobky. Na profilovou trubku lze připevnit kluznou lištu item D30 (0.0.634.42, 0.0.634.55 ESD) pro dodatečnou ochranu proti poškrábání.
Oddělovač výrobků lze namontovat bez použití kluzné lišty nebo jej lze díky prohlubni namontovat na průběžnou kluznou lištu. Případně můžete mezi oddělovače výrobků vložit odříznuté části kluzné lišty, abyste mohli lišty občas vyměnit. Použití odříznutých částí také usnadňuje rovnoměrné rozmístění oddělovačů výrobků.
Oddělovač výrobků obaluje nosný profil z obou stran, aby maximálně držel. Bok zadního profilu je ponechán volný. Přední a zadní strana oddělovače výrobků má rovněž stejné obrysy jako profilová trubka, takže na ni lze připevnit štítkový profil D30 e ESD (0.0.691.83) a upevňovací profil D30 0-20° e ESD (0.0.691.79). Díky tomu lze úložné prostory jasně označit.
Poznámka:Kluzné lišty item D30 jsou nabízeny v různých barvách a provedeních.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097