Technické údaje
Rozsah dodávky
1 výklopné víko, ABS
1 držák, ocel
1 kontejner, tkanina potažená PVC
2 šrouby s knoflíkovou hlavou Spax 6x25
2 šrouby s knoflíkovou hlavou ISO 7380-M6x16
2 matice s T-drážkou V 8 ocel M6, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.650.66 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,5 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Robustní tkanina, ze které je odpadkový koš, snese vyřazené produkty a opakovaně použitelné díly bez nutnosti používat vložku. Pokud ale do koše vyhazuje běžný odpad, doporučujeme použít pytel na odpadky (doporučená minimální velikost: 35 l, 69 x 55 cm). Tělo z tkaniny lze snadno vyjmout a vyčistit.
Z důvodu vyšší bezpečnosti je pružný materiál použitý na tělo navržen tak, aby se při nárazu zbortil.
Díky univerzálním upínacím prvkům lze odpadkový koš upevnit k vozíkům SystemMobile, přímo do drážky řady 8 nebo ke konstrukci D30.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Číslo celního tarifu
39249000