Opěrka nohou 450 x 400 s ochranou proti ESD, černý odstín

0.0.600.72


Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 základní rám, ocel
1 zvedací jednotka, Al
1 stupátko, PA
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.600.72
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 6,4 kg
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín

Popis

Nožní opěra 450x400 je opěrná plocha s nastavitelnou výškou pro pracoviště všech typů. Lze ji umístit volně pod pracovní stůl v dílně nebo kanceláři a může se individuálně upravovat podle požadavků uživatele a okolí: díky svému výškovému nastavení ji lze použít jak při práci v sedě tak i ve stoje.
Plocha stupátka je vyrobena z plastu s vlastnostmi ESD (electrostatic discharge). Odvádění elektrostatického náboje je bezpečně zajištěno pouze tehdy, když je stupátko vodivě spojeno se stykovou plochou (podlahou) nebo případnou zemnicí sadou. Pro tento účel je na spodní straně stupátka připojen vodič. Rezistance R povrchu stupátka po připojení vodiče je 103 Ω < R < 105 Ω.
Stupátko může být nastaveno v jedné ze dvou základních poloh, dolní nebo horní. Nožním ovládáním centrálního tlačítka se ovládá aretace pneumatické pružiny ve zvedací jednotce. Výšku opěrné plochy tak lze, tlakem na stupátko, plynule přestavit podle individuálních potřeb v rozsahu až 240 mm. Tím je zajištěna výška opěrné plochy od 100 do 340 mm.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94037000