Držák štítků D30-100
Technické údaje
Technická poznámka
Samolepicí
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.644.69 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 7 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PVC |
| Barva | průhledný |
Popis
Držák štítků D30: h = 28 mm
Držák štítků D30 flex: h = 42 mm
Držáky štítků umožňují na profily a trubky D30 připevnit štítky a štítkové karty, které jsou bezpečně uzavřené v průhledné fólii.
K dispozici jsou dvě verze – jedna pro připevnění štítků přímo na (profilovou) trubku D30 a druhá pro zavěšení štítků pod ní v průhledné flexibilní kapse (verze „flex“). Obě jsou trvale přilepeny na profil.
Držáky štítků D30 jsou k dispozici předpřipravené nebo jako profil, který lze nařezat dle potřeby.
Varianty
Řadit podle
| Modelo: Normal | |
| Modelo: Flexible |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
39162000