Kluzná lišta
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Line 5 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 49 g/m |
| Materiál | PE-UHMW |
| Barva | černý odstín |
Popis
Dají se nasadit do drážek profilů, jsou odolné a mají nízký koeficient kluzného tření.
Kluzné lišty mají přípustné zatížení 2 N/mm2.
Kluzné lišty jsou vyrobeny z elektrostaticky disipativního plastu (povrchový odpor < 109 Ω), což je předurčuje k použití v konstrukcích s ochranou proti elektrostatickému výboji.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Groove type: 5 mm | Slide guide position: None | Accessory function: Slide | |
| Line: 6 | Groove type: 6 mm | Slide guide position: None | Accessory function: Slide | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: None | Accessory function: Slide | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: Left/right | Accessory function: Guide | |
| Line: 10 | Groove type: 10 mm | Slide guide position: None | Accessory function: Slide |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Číslo celního tarifu
39161000
Kluzná lišta
* Povinný údaj