Otěruvzdorná lišta pro boční vedení válečkové lišty 6 40x40 E, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.654.94


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.94
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 124 g/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálPE-HD
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

K ochraně citlivých obrobků a samotných kluzných lišt lze také připnout boční vedení. Přidání vysoce pevných, odolných a nárazy pohlcujících polyethylenových kluzných lišt znamená, že vodicí lišty mohou kombinovat stabilitu hliníku s šetrnou kontaktní plochou plastu. Kluzné lišty lze montovat na obě strany vodicí lišty.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39161000