Kluzná lišta
Vybraná varianta

Otěruvzdorná lišta pro boční vedení válečkové lišty 6 40x40 E, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.654.94
0.0.654.94
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Line D30 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 372 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | PE-HD |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Materiál: HDPE | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Materiál: PE-HD-ESD | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 26.0
24101709
Číslo celního tarifu
39161000
Kluzná lišta
Vybraná varianta

Otěruvzdorná lišta pro boční vedení válečkové lišty 6 40x40 E, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.654.94
0.0.654.94
* Povinný údaj

Šedá

Černá