Spojka křížová D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 upínací čelisti vnitřní spojky D30, litý Al, odstín přírodní
1 Spojka D30–10, ocel, pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, pozinkování
2 šestihranné matice, DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
2 podložky, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.14 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 94,5 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Moment | M = 10 Nm |
Popis
Úhly lze snadno upravit i dodatečně, prostým uvolněním upínacích čelistí na jedné straně spojovacího prvku. Díky tomu můžete rychle upravit sklon rámu, který je v konstrukci upnutý.
Otočná křížová spojka D30–70 se dodává předem sestavená. Může být použita s jakýmkoli komponentem s osazením na boční straně podle trubkového systému pro štíhlou výrobu.
POZN: Spojka křížová kuličková (0.0.683.69) se používá ke spojení křížících se příček v libovolném trojrozměrném uspořádání.
Varianty
Řadit podle
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 18.5 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Profile distance: 90 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: ✓ | |
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 30 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: 0°...360° | Profile distance: 40 mm | Diameter: ø 30 mm | Rotatable: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910