Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Otočné rameno 8, 370, lehké
1 Výškové nastavení 8, 150
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.690.19 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,6 kg |
| Max. síla | Fmax. = 120 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Pět předem sestavených sad usnadňuje montáž zařízení na profil.
Fmax. = 120 N
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85299096