Závěs Al
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 skládané panty, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 drážkové matice 10 St M6, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x18, ocel, PÚ: pozinkování
Pant Al lehký, čep pantu D6, ESD
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.632.86 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 144 g |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Panty jsou vždy dodávány se všemi potřebnými upevňovacími prvky pro daný profil – zbývá pouze rozhodnout, zda se dveře mají otevírat doleva nebo doprava. V závislosti na použitém čepu pantu lze vytvořit panty s různou nosností.
Profily pantů a čepy D6 (0.0.621.16), které jsou k dispozici samostatně, lze kombinovat a vyrobit tak panty na míru, které jsou dokonale přizpůsobené daným požadavkům.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 8 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 8 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 8 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 10 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 10 | |
| Série: 10 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 10 | |
| Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000
Závěs Al
* Povinný údaj