Technické údaje
Rozsah dodávky
pant, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
2 krytky, PA-GF, šedý odstín
2 pojistky proti pootočení, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M8, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M8x22, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Line | Line X |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 212 g |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Fmax. = 500 N
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 26.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000