Tlumicí prvky
Technické údaje
Technická poznámka
tvrdost 55 Shore A
ocelová vložka, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.416.39 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M8 |
| Hmotnost | m = 26 g |
| Tvrdost | 55 Sh A |
| Max. síla | Fmax. = 370 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | NBR |
| Barva | černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Tvar: Válcový | Závit: M4 | Se závrtným šroubem: X | |
| Tvar: Válcový | Závit: M6 | Se závrtným šroubem: X | |
| Tvar: Válcový | Závit: M8 | Se závrtným šroubem: X | |
| Tvar: Válcový | Závit: M4 | Se závrtným šroubem: ✓ | |
| Tvar: Parabolický | Závit: M8 | Se závrtným šroubem: X | |
| Tvar: Parabolický | Závit: M10 | Se závrtným šroubem: X | |
| Tvar: Parabolický | Závit: M12 | Se závrtným šroubem: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
21130604
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
Číslo celního tarifu
40169991