Paralelní spoj D30
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny paralelní spojky D30–60, litý Al, odstín přírodní
1 Upínací páka Pi 50 M6x32
1 Pouzdro D9,5/6,4–12, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934, M6–I8I, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.692.28 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 118 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
K dispozici jsou dvě rychle nastavitelné spojky – spojka D30 s upínací pákou a paralelní spojka D30-60 s upínací pákou.
Dorazový kroužek D30 s upínací pákou slouží jako rychle nastavitelný doraz na všech (profilových) trubkách D30, což usnadňuje úpravu zdvihu aplikací Karakuri/LCA posunutím dorazů pro posuvná ložiska. Závaží je také možné zafixovat na místě nebo jedním pohybem ruky uvolnit.
Upínací páky se vyznačují ergonomickým, snadno uchopitelným provedením oceňované řady ovládacích prvků Pi. Protože lze rukojeť odpojit stisknutím tlačítka, lze ji otočit do požadované polohy i při nedostatku místa.
Spojky s upínací pákou mohou sloužit také jako montážní pomůcka pro vyznačení polohy spojky. Pokud je třeba spojky opakovaně přemisťovat, lze paralelní spojku s upínací pákou snadno umístit vedle nich pro označení jejich původní polohy.
Varianty
Řadit podle
| Écart de profile: 18,5 mm | Levier de serrage: X | Sécurité ESD: ✓ | |
| Écart de profile: 30mm | Levier de serrage: X | Sécurité ESD: ✓ | |
| Écart de profile: 30mm | Levier de serrage: ✓ | Sécurité ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900