Pryžové vložky


Vybraná varianta
Pryžová podložka pro stavěcí nožky D40, černý odstín (0.0.265.70)
Pryžová podložka pro stavěcí nožky D40, černý odstín
0.0.265.70
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

tvrdost 80 Shore A, odolná vůči oleji a vodě

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.265.70
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 6 g
Tvrdost80 Sh A
Dodací jednotka1 kus
MateriálNBR
Barvačerný odstín

Popis

Pryžové podložky slouží jako protiskluzové prvky a chrání podlahu před poškozením.
Dodatečně je lze namontovat na stavěcí nožky D30, D40 (nikoli však na nerezová provedení), D60 a D80.

Varianty

Řadit podle

Diameter:  ø 30 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 40 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 60 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2.2
Diameter:  ø 80 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  3
Diameter:  ø 80 mmShape:  CylindricalEdge length X:  -Edge length Y:  -Height/depth Z:  10
Diameter:  -Shape:  RectangularEdge length X:  80Edge length Y:  40Height/depth Z:  3

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
40169997