Pryžové vložky
Technické údaje
Technická poznámka
tvrdost 70 Sh A, odolná vůči oleji a vodě
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.606.51 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 18 g |
| Tvrdost | 70 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | NBR |
| Barva | černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Diameter: ø 30 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
| Diameter: ø 40 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
| Diameter: ø 60 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2.2 | |
| Diameter: ø 80 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 3 | |
| Diameter: ø 80 mm | Shape: Cylindrical | Edge length X: - | Edge length Y: - | Height/depth Z: 10 | |
| Diameter: - | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 3 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
40169997