Technické údaje
Rozsah dodávky
1 pryžová nožka D30 NBR ESD
1 matice s T-drážkou V 8 M6, leskle pozinkovaná
1 šroub DIN 912 M6x12, leskle pozinkovaný
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.727.22 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 4 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 25 g |
| Max. síla | Fmax. = 400 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Tato patka zabezpečená pro elektrostatickému výboji vytváří protiskluzovou oporu na hladkých průmyslových podlahách a tlumí vibrace. Pryžová patka je proto ideální také pro použití jako distanční prvek nebo zarážka odolná proti poškrábání a jako univerzální prvek patky pro zkušební konstrukce.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
40161000