Nástrojový držák


Vybraná varianta
Držák na pera 8, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.683.27)
Držák na pera 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.683.27
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.683.27
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 16 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GB
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Držák na pera 8
Do tohoto držáku lze snadno upnout pera, popisovače nebo nástroje ve tvaru pera (o průměru 7 až 20 mm). Svorka má speciální tvar, který udrží tenká i silná pera. Pevně drží všechna pera, ale jemným tahem je lze uvolnit.

Varianty

Řadit podle

Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  grau grauDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  grau grauDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  grau grauDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  grau grauDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  KöcherHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  120ESD-sicher: 
Ausführung:  UniversalhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097