Profil 5 20x20
* Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.370.15 | 
|---|---|
| Line | Line 5 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Plocha průřezu | A = 1,8 cm2 | 
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,07 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,72 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,72 cm4 | 
| Hmotnost | m = 0,48 kg/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N | 
| Barva | černý odstín | 
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,72 cm3 | 
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,72 cm3 | 
Popis
Tento kompaktní hliníkový profil ve standardní variantě provedení od společnosti item má čtyři otevřené drážky profilu řady 5.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe:  schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe:  schwarz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | 
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
 Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 5 20x20
* Povinný údaj