Profil 5 40x20


Vybraná varianta
Profil 5 40x20, přírodní odstín (0.0.370.04)
Profil 5 40x20, přírodní odstín
0.0.370.04
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.370.04
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 3,32 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,62 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,41 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 5,14 cm4
Hmotnostm = 0,89 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,41 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,57 cm3

Popis

Profil 5 40x20 je univerzální stavební profil z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku v modulárním rozměru řady 5.
Tento kompaktní hliníkový profil ve standardní variantě provedení od společnosti item má šest otevřených profilových drážek řady 5.
Line 5 profiles from item are available with closed grooves in a variety of arrangements. The profile wall can be opened up partially or completely so that the groove underneath can be used.

Varianty

Řadit podle

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  otwarte otwarteKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  -
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rowki:  otwarte otwarteKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  -
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  otwarte otwarteKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  -
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rowki:  otwarte otwarteKolor:  k. czarny k. czarnyStrona zamknięta:  -
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rowki:  otwarte otwarteKolor:  k. czarny k. czarnyStrona zamknięta:  -
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  długa
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  długa
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  krótka
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  krótka
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  -
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  -
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  długa
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyStrona zamknięta:  długa

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.