Profil 6 60x60
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.419.09 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 10,01 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 21,54 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 39,47 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 39,47 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,7 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 13,16 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 13,16 cm3 |
Popis
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features eight open Line 6 profile grooves.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 6 60x60
* Povinný údaj