Profil 8 40x32


Vybraná varianta
Profil 8 40x32 L, přírodní odstín (0.0.494.95)
Profil 8 40x32 L, přírodní odstín
0.0.494.95
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.494.95
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 4,97 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1,2 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 5,06 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 7,19 cm4
Hmotnostm = 1,34 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 2500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 3,14 cm3
Moment odporu, osa yWy = 3,59 cm3

Popis

Lehké profily 8 40x32 a 80x32 jsou vhodné zejména pro použití jako rámy a vzpěry v konstrukcích stolů, regálů a skříní. Ty se pak používají ke spojování profilů modulového rozměru 40 mm.
V kombinaci s profily s modulárními rozměry je výsledkem odsazení o 8 mm. Díky tomu lze např. panelový prvek (o tloušťce až 8 mm) vést vedle profilů o šířce 32 mm v jedné souvislé délce. Profil na vnitřní straně lze použít jako vysokopevnostní podpěru (např. pro polici) a zpevňuje celou konstrukci.
Při nasazení profilů s hladkou vnější stranou směrem k pozorovateli působí konstrukce obzvláště lehce, aniž by tím utrpěla její stabilita. Další tři strany profilu mají lehké drážky Profile 8, které umožňují použití upevňovacích prvků a příslušenství Line 8.
Pro minimalizaci přenosu hluku je také možné na hladkou stranu profilů lepit panelové prvky.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.