Profil 8 40x32
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.494.97 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,97 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,2 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 5,06 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 7,19 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,34 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 3,14 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 3,59 cm3 |
Popis
V kombinaci s profily s modulárními rozměry je výsledkem odsazení o 8 mm. Díky tomu lze např. panelový prvek (o tloušťce až 8 mm) vést vedle profilů o šířce 32 mm v jedné souvislé délce. Profil na vnitřní straně lze použít jako vysokopevnostní podpěru (např. pro polici) a zpevňuje celou konstrukci.
Pro minimalizaci přenosu hluku je také možné na hladkou stranu profilů lepit panelové prvky.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 40x32
* Povinný údaj