Profil 8 80x80
* Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.27 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Plocha průřezu | A = 26,66 cm2 | 
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 128,4 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 187,7 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 187,7 cm4 | 
| Hmotnost | m = 7,19 kg/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N | 
| Barva | přírodní odstín | 
| Moment odporu, osa x | Wx = 46,92 cm3 | 
| Moment odporu, osa y | Wy = 46,92 cm3 | 
Popis
This robust aluminium profile in the standard design variant from item features eight open Line 8 profile grooves.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
When working with shafts or spindles that have a larger diameter, Profile 8 80x80 D40 (0.0.408.28) and Profile 8 80x80-45° D60 (0.0.463.24), which have a rounded cavity, can be useful.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  Aluminium, non anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  Aluminium, non anodisé | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur:  aluminium naturel | 
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
 Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 4.0
 35020106
Číslo celního tarifu
 76042100
Profil 8 80x80
* Povinný údaj
 


















