Profil 8 80x80
* Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.265.80 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Plocha průřezu | A = 19,75 cm2 | 
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 80,8 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 134,06 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 134,06 cm4 | 
| Hmotnost | m = 5,33 kg/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N | 
| Barva | přírodní odstín | 
| Moment odporu, osa x | Wx = 33,51 cm3 | 
| Moment odporu, osa y | Wy = 33,51 cm3 | 
Popis
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v lehké variantě provedení od společnosti item je vybaven osmi otevřenými drážkami profilu řady 8.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium, nicht eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium, nicht eloxiert | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe:  Aluminium natur | 
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
 Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 80x80
* Povinný údaj