Profil 8 80x80
* Povinný údaj
 Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.717.26 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Vlastnost | Neeloxováno | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Plocha průřezu | A = 19,75 cm2 | 
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 134,06 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 134,06 cm4 | 
| Hmotnost | m = 5,33 kg/m | 
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm | 
| Materiál | Al, bez povrchové úpravy | 
| Moment odporu, osa x | Wx = 33,51 cm3 | 
| Moment odporu, osa y | Wy = 33,51 cm3 | 
Popis
Díky velmi tenké, přirozeně se vyskytující vrstvě oxidu vykazuje tento profil ve srovnání se standardními eloxovanými hliníkovými profily lepší elektrickou vodivost v okrajové vrstvě.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, neeloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, neeloxovaný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Economy | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Economy | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Norma | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Barva:  Hliník, přírodní | 
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
 Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 80x80
* Povinný údaj