Upínací profil 8 40x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.483.36 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 6,51 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,67 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 8,57 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 11,2 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,77 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4,29 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,51 cm3 |
Popis
b = max. 6 mm
V tomto případě se svěrné profily musí nejprve nasunout na plošnou výplň. Rám se potom spojí pomocí úhelníků V 8 40 Zn.
b = max. 6 mm
Varianty
Řadit podle
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | Obszar grubości płyty: 2-8,5 mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | Obszar grubości płyty: 2-8,5 mm | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: economy | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | Obszar grubości płyty: 2-8,5 mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: economy | Liczba elementów powierzchniowych: 1 | Obszar grubości płyty: 2-8,5 mm | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 2 | Obszar grubości płyty: 2-8,5 mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Liczba elementów powierzchniowych: 2 | Obszar grubości płyty: 2-8,5 mm | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Liczba elementów powierzchniowych: 2 | Obszar grubości płyty: 2-6 mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Liczba elementów powierzchniowych: 2 | Obszar grubości płyty: 2-6 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100
Upínací profil 8 40x40
* Povinný údaj