Posuvný profil LRF 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.658.20 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 26,08 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 16,36 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 320,81 cm4 |
| Hmotnost | m = 7,04 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 9,73 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 13,32 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Šířka vozíku: 120 mm | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Šířka vozíku: 120 mm | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Šířka vozíku: 160 mm | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Šířka vozíku: 160 mm | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Šířka vozíku: 160 mm | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Šířka vozíku: 160 mm | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Šířka vozíku: 200 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Šířka vozíku: 200 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301692
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
76042990
Posuvný profil LRF 8
* Povinný údaj