Vodicí kolejnice z
Vybraná varianta

Boční vedení ocelové válečkové lišty, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.639.45
0.0.639.45
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.639.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 578 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 4 500 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Boční vedení e 65 se snadno nasouvají na ocelové válečkové lišty D30, zatímco vedení z se instalují do vozíků Kanban a dopravníkových linek jako samostatné dorazové a kluzné lišty pomocí upevňovacího držáku D30. Uřízněte je na požadovanou délku a je připraveno k použití – ideální systém pro štíhlé výrobní procesy.
Boční vedení jsou samozřejmě k dispozici také v elektrostaticky disipativní verzi (bezpečné z hlediska ESD), která pomáhá chránit citlivé produkty.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: Senza lati | Materiale: Al, anodizzato | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: Senza lati | Materiale: Al, anodizzato | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: Senza lati | Materiale: Al, anodizzato | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (PVC) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (PVC) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (ABS) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (ABS) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
39169090
Vodicí kolejnice z
Vybraná varianta

Boční vedení ocelové válečkové lišty, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.639.45
0.0.639.45