Vodicí kolejnice z


Vybraná varianta
Boční vedení ocelové válečkové lišty, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.641.81)
Boční vedení ocelové válečkové lišty, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.641.81
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
Použít v nástroji Engineeringtool
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.641.81
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 88,9 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 4 500 mm
MateriálPC
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Díky bočnímu vedení jsou ocelové válečkové lišty ještě flexibilnější. Boční vedení pomáhá zajistit, aby bylo zboží všech typů přepraveno na příslušné místo určení bezpečně a spolehlivě.
Boční vedení e 65 se snadno nasouvají na ocelové válečkové lišty D30, zatímco vedení z se instalují do vozíků Kanban a dopravníkových linek jako samostatné dorazové a kluzné lišty pomocí upevňovacího držáku D30. Uřízněte je na požadovanou délku a je připraveno k použití – ideální systém pro štíhlé výrobní procesy.
Boční vedení jsou samozřejmě k dispozici také v elektrostaticky disipativní verzi (bezpečné z hlediska ESD), která pomáhá chránit citlivé produkty.

Varianty

Řadit podle

Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  Senza latiMateriale:  Al, anodizzato
Serie:  6Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Forma:  Senza latiMateriale:  Al, anodizzato
Serie:  6Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  Senza latiMateriale:  Al, anodizzato
Serie:  LPSUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  Senza latiMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  LPSUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  Senza latiMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  LPSUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  Senza latiMateriale:  Plastica (ABS)
Serie:  LPSUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  Senza latiMateriale:  Plastica (ABS)
Serie:  LPSUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)
Serie:  LPSUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
39169090