Profil X 8 80x80


Vybraná varianta
Profil X 8 80x80 L, přírodní odstín (0.0.492.96)
Profil X 8 80x80 L, přírodní odstín
0.0.492.96
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.492.96
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 19,37 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 73,37 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 132,82 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 132,82 cm4
Hmotnostm = 5,23 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 2500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 33,2 cm3
Moment odporu, osa yWy = 33,2 cm3

Popis

Optimalizovaný tvar s čistými hranami. Profily X od item mají velmi přesné vnější hrany profilu s minimálním poloměrem. Výsledkem jsou plynulé přechody mezi profily a neporušený vnější povrch vytváří konstrukce, které dobře vypadají a snadno se čistí.
Drážky Line 8 lehkých hliníkových profilů mohou být buď zcela otevřené a přístupné, nebo skryté za hladkým exteriérem. Zakryté drážky jsou ideální pro stroje a zařízení, které je třeba udržovat v dokonalé čistotě. Profily X 8 používají drážku systému Line 8 od item, která zajišťuje kompatibilitu se stavebnicovým systémem MB.
Pro všechny profily X 8 jsou k dispozici vhodné krytky, které uzavírají čelní plochu profilu a odstraňují tak nutnost odjehlování řezných hran. Položka nabízí základní desky / přepravní desky, které se používají k upevnění koleček, kloubových patek atd.

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  aperte aperteIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  aperte aperteIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.