Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS


Vybraná varianta
Profil X 8 80x80 M45-36° – XMS, přírodní odstín (0.0.699.76)
Profil X 8 80x80 M45-36° – XMS, přírodní odstín
0.0.699.76
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.699.76
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 13,606 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 82,27 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 73,03 cm4
Hmotnostm = 3,674 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 5000 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 19,59 cm3
Moment odporu, osa yWy = 14,52 cm3

Popis

Krytka X 8 M45-36° Al (0.0.708.19) utěsňuje úhlovou část profilu X 8 80x80 M45-36° – XMS (0.0.699.76) na čelní straně. Krycí a těsnicí profil M45 – XMS (0.0.699.96) utěsňuje integrovaný kabelový kanál.
Skvěle se hodí jako ovládací panel: Profil X 8 80x80 M45-36° – XMS je stavební profil se speciálně zkoseným obrysem a integrovaným kabelovým kanálem Line XMS. Díky geometrii klipů M45 lze do něj snadno integrovat spínače a zobrazovací prvky. Tyto ovládací prvky jsou automaticky instalovány v ergonomickém úhlu 36° vůči uživateli.
Poznámka: Při instalaci vodorovného ovládacího profilu před dveře nebo poklop je nutné zkontrolovat výšku ovládacích prvků.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
76042990