Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.717.52 |
|---|---|
| Vlastnost | nerez |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 9,8 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, nerezová |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
35010513
eCl@ss 5.0
35010513
UNSPSC 9.0
30103202
eCl@ss 6.0.1
35010513
eCl@ss 11.0
35060104
eCl@ss 4.1
35010513
eCl@ss 5.1
35010513
UNSPSC 7.0
30103202
eCl@ss 7.1
35010513
eCl@ss 8.0
35010513
Číslo celního tarifu
72199020