Šroub
Technické údaje
Rozsah dodávky
čep a kruhová matice
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.350.05 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 285 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Ocel |
| Utahovací moment, pojistný šroub | Mpojistný šroub = 10 Nm |
| Utahovací moment, pojistná matice | Mkruhová matice = 100 Nm |
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Tvar šroubu: Excentrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Tvar šroubu: Centrický | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Tvar šroubu: Excentrický |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
73181568