Kolíkový prvek
Technické údaje
Rozsah dodávky
tělo elementu, ocel, PÚ: pozinkování
stavěcí šroub DIN 916-M6x12, ocel, PÚ: pozinkování
válcový kolík ISO 8735-6m6x16, ocel, kalený
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.265.37 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 34 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | |
| Řada: 10 | |
| Řada: 12 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098