Základní deska – XMS – 45°
Vybraná varianta

Základní deska X 8 80-45° M16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.670.59
0.0.670.59
Technické údaje
Rozsah dodávky
Deska, AI
5 šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x25, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x18, ocel, lesklé pozinkování
9 podložek DIN 433-8.4, ocel, lesklé pozinkování
4 matice pro T-drážku V8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.670.59 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,4 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Al |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Rozměr X: 40 mm | |
| Rozměr X: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990
Základní deska – XMS – 45°
Vybraná varianta

Základní deska X 8 80-45° M16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.670.59
0.0.670.59