Desky vozíků
Technické údaje
Rozsah dodávky
Profil X 6 60x12, Al, přírodní
2 krytky X 6 60x12, PA-GF, šedé
8 šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912 M3x8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.708.76 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 247 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Standardowy | |
| Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Standardowy | |
| Seria: 6 | Kompatybilność: KGT / Prowadnica liniowa 6 60 | Kształt wózka: Standardowy | |
| Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Wózki krzyżowe | |
| Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Wózki krzyżowe | |
| Seria: 6 | Kompatybilność: KGT / Prowadnica liniowa 6 60 | Kształt wózka: Wózki krzyżowe | |
| Seria: 6 | Kompatybilność: Adaptacyjny | Kształt wózka: Wózki krzyżowe |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301692
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
76169990