Panely z pletiva


Vybraná varianta
Pletivo Al 3x20x20, přírodní odstín eloxu (0.0.196.66)
Pletivo Al 3x20x20, přírodní odstín eloxu
0.0.196.66
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.196.66
Vlastnostpřírodní odstín eloxu
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnost, spec. Povrchm = 1,8 kg/m2
Dodací jednotkapřířez max. 2 970x1 780 mm
MateriálAl, eloxování

Popis

Pletiva jsou vhodná pro ochranná oplocení a oddělení prostor zejména ve spojení se svěrnými profily. Díky eloxovaným hliníkovým drátům lze pletivo použít v interiérech i exteriérech.

Instrukce pro přířez ocelového pletiva Al:
V závislosti na chování materiálu se při dělení pohybují tolerance přířezu v toleranční třídě c podle DIN ISO 2768.

Varianty

Řadit podle

Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (vernickelt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2470
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2500
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 11.0
23360401
Číslo celního tarifu
76169100