Panely z pletiva


Vybraná varianta
Pletivo Al 3x20x20, přírodní odstín eloxu (0.0.436.93)
Pletivo Al 3x20x20, přírodní odstín eloxu
0.0.436.93
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.436.93
Vlastnostpřírodní odstín eloxu
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnost, spec. Povrchm = 1,8 kg/m2
Dodací jednotka1 kus cca 3 000x1 810 mm
MateriálAl, eloxování

Popis

Pletiva jsou vhodná pro ochranná oplocení a oddělení prostor zejména ve spojení se svěrnými profily. Díky eloxovaným hliníkovým drátům lze pletivo použít v interiérech i exteriérech.

Instrukce pro přířez ocelového pletiva Al:
V závislosti na chování materiálu se při dělení pohybují tolerance přířezu v toleranční třídě c podle DIN ISO 2768.

Varianty

Řadit podle

Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Steel (nickel-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  Cut-offLength:  150 ... 2970
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  Delivery unit:  PieceLength:  3000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  XDelivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 2470
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000
Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2500
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  Cut-offLength:  100 ... 2000
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2008
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  958
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  2008
Material:  SteelColour:  Black BlackESD-safe:  XDelivery unit:  PieceLength:  958

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020203
Číslo celního tarifu
76169100