Příplatek za délku pro lineární jednotky


Vybraná varianta
plus na mm zdvihu (0.0.708.48)
plus na mm zdvihu
0.0.708.48
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

LineLine 8
Dodací jednotka1 kus
Max. zdvihHmax = 2 816 mm

Varianty

Řadit podle

28 další varianta této produktové řady
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  Překřížené válečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  VřetenoVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  VřetenoVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  HřebenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  VřetenoVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  VřetenoVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  120 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  120 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  ŘetězVodítko:  VálečkyRozměr X:  80 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  120 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 5678Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  200 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  120 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  200 mm
Řada:  5Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  60 mm
Řada:  6Délka:  1 ... 2816Typ pohonu:  -Vodítko:  Profilová kolejniceRozměr X:  60 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  SmykadloRozměr X:  80 mm
Řada:  5Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  60 mm
Řada:  6Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  75 mm
Řada:  8Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  VálečkyRozměr X:  100 mm
Řada:  6Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  VřetenoVodítko:  SmykadloRozměr X:  -
Řada:  6Délka:  1 ... 999999Typ pohonu:  Rozvodový řemenVodítko:  SmykadloRozměr X:  -

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 26.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090