Pneumatické spojovací desky 8


Vybraná varianta
Pneumatická příruba 8 80x40 G1/2, černý odstín (0.0.406.34)
Pneumatická příruba 8 80x40 G1/2, černý odstín
0.0.406.34
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.406.34
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 230 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Pneumatické příruby jsou určeny pro připojení do systémů s rozvodem stlačeného vzduchu resp. pro připojení pneumatických spotřebičů k profilům 8 80x40 a 80x80. Instalace přírub se provede prostřednictvím šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x20 (M = 25 Nm) čelně do dutiny profilu.
Pro spojení profilů, které se použijí pro rozvod stlačeného vzduchu, jsou k dispozici pneumatické univerzální spoje.

Varianty

Řadit podle

Dimensioni esterne:  80x40Filettatura di collegamento:  G 3/8
Dimensioni esterne:  80x80Filettatura di collegamento:  G 1
Dimensioni esterne:  80x40Filettatura di collegamento:  G 1/2

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Číslo celního tarifu
79070000