Podložky
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.491.43 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 0,6 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
Varianty
Řadit podle
| Contour: | Diamètre: ø 9 mm | largeur: - | |
| Contour: | Diamètre: - | largeur: 13,9 mm | |
| Contour: | Diamètre: - | largeur: 10,5 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 11.0
23090102
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
Číslo celního tarifu
73182200